製品の公開
X3930 - Illuminator, Film, Double, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3930 - Illuminator, Film, Double, Wall Mounted

Google翻訳”,
X線フィルムイルミネーター約20'Hx 29' W x 6''D。これは、連続的な表示面を備えた二重の壁に取り付けられたタイプのユニットです。テンションフィルムグリップは、標準のグリップストリップで上下に調整できます。ユニットのバランスの取れた光の表示は、32W円形蛍光灯によって保証されています。それは、14"X17"の表示面全体にわたって500フィートのクールな操作のキャンドルを提供します。フィルム作動スイッチの有無にかかわらず利用できます。このユニットは、病院、診察室、サテライトオフィス、またはラボで使用できます。
技術仕様
  • Unique refX3930
  • コレクションセットIlluminator
  • コレクションFilm
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)560
  • 幅(mm)760
  • 奥行き(mm)100
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント