製品の公開
X3940- Illuminator, Film, 8 Panels, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3940- Illuminator, Film, 8 Panels, Wall Mounted

Google翻訳”,
フィルムイルミネーター、8パネル、壁掛け。このユニットは、ステンレス鋼またはライトグレーの焼きエナメル仕上げです。これは、デュアルスイッチとトルクグリップフィルムホルダーを備えた2つの4パネルイルミネーターで構成されています。下部イルミネーターは垂直から35度傾斜しており、上部イルミネーターは垂直です(2層ユニット)。フィルムの取り扱いを容易にするように配置されており、特に座って見るのに効果的です。このユニットは、X線フィルムのレビューと分析に使用されます。
技術仕様
  • Unique refX3940
  • コレクションセットIlluminator
  • コレクションFilm
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1120
  • 幅(mm)1500
  • 奥行き(mm)150
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント