製品の公開
X3990 - Illuminator, Film, 4 Panels, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3990 - Illuminator, Film, 4 Panels, Wall Mounted

Google翻訳”,
フィルムイルミネーター、4つのパネル、壁に取り付けられています。このユニットは、壁に簡単に設置できるように設計されています。蛍光灯を独立して制御するためのスイッチが前面に取り付けられています。このユニットは、病院やX線クリニックでX線撮影フィルムをレビューおよび分析するために使用されます。
技術仕様
  • Unique refX3990
  • コレクションセットIlluminator
  • コレクションFilm
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)580
  • 幅(mm)1520
  • 奥行き(mm)150
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント