製品の公開
X6196 - Injector, CT
SEPS2BIM

X6196 - Injector, CT

Google翻訳”,
CTインジェクター。このユニットは、血管の解剖学的構造の鮮明で明確な視覚画像を提供する特殊なX線撮影システムです。インジェクターは、小さなカテーテルを介して動脈または静脈に視覚放射線不透過性流体(造影剤)を導入し、血管をより放射線透過性の高い周囲と対比させます。ユニットには、電気機械式または空気圧駆動のシリンジが組み込まれており、造影剤を供給します。シリンジアセンブリは、シリンジピストンをシリンジバレルに出し入れするジャックスクリューに接続された電気モーターで構成されています。このユニットは、X線撮影の手順がある病院で使用されます。ユニットは、天井、壁、またはリモートスタンドに取り付けることができます。
技術仕様
  • Unique refX6196
  • コレクションセットInjector
  • コレクションCT
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1400
  • 幅(mm)660
  • 奥行き(mm)1350
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント