製品の公開
1919/14 ENERGY SAVING 0.9
Seves Glass Block

1919/14 ENERGY SAVING 0.9

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
仕様
  • 1919/13 ES 0.9 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 0.9

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x13,45

    WEIGHT (Kg): 4,2

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 3

    N. PIECES/PALLET: 216

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

技術仕様
  • Unique ref1919-13-es-09
  • コレクションセットEnergy Saving
  • コレクションTechnology 1919/13 ENERGY SAVING 0.9
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)190
  • 幅(mm)190
  • 奥行き(mm)134.5
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルガラス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)4.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
  • IFC分類ブロック
  • Uniclass2015コードPr_20_93_33
  • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
  • MasterFormat 2014 コード08 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
  • OmniClassNumber23-15 15 21
  • OmniClassタイトルWall Blocks