製品の公開
1919/8 BSH 20
1919/8 BSH 20
1919/8 BSH 20
1919/8 BSH 20
    Seves Glass Block

    1919/8 BSH 20

    Google翻訳”,

    高い安全基準を要求する用途向けに、弾丸の衝撃に対する高い機械的耐性を備えたBSH20シリーズのガラスブロックが作成されました。

    BSH20ブロックは、規制DIN52290-2およびEN1522に従って、クラスFB4の防弾として認定されています。このため、銀行や刑務所の現金自動預け払い機などの「デリケートなエリア」や、離れた場所で頻繁に使用されます。ブロック間の強化グリッドの強度から、ガラスブロック自体の認定強度も必要です。

    このファミリーに属するガラスブロックは、滑らかで波状のガラスデザインで、3つの仕上げ(透明、片面または両面にサンドブラスト)と透明仕上げのOrsaガラスデザインで利用できます。

    仕様
    • 1919_8 BSH 20 Clearview Seves Glassblok - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

      SOUND INSULATION (dB): 42 dB

      FIRE RESISTANCE CLASS: E 90

      BULLET PROOF: BR2/NS; FB3 S

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 4,0

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 240


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    技術仕様
    • Unique ref1919_8_BSH_20
    • コレクションセットTechnology - bullet resistant
    • コレクション1919/8 BSH20
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)190
    • 幅(mm)190
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    • 製造国チェコ共和国
    • 正味重量(kg)4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類ブロック
    • UNSPSC名称Blocks
    • UNSPSC301315
    • Uniclass2015コードPr_20_93_33
    • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
    • MasterFormat 2014 コード08 81 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks