製品を公開する
484 Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series
Seves Glass Block

484 Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

Google翻訳,

Seves 4" Premiere™ シリーズの Nubio 透明ガラス ブロック (寸法 4"x8"x4") を使用して、美しい雰囲気を作りましょう。ランダムに交差するパターンにより、微妙な視覚的歪みが生まれ、同時に最大限の光透過が可能になります。

仕様
  • Series/Line4" Premiere™ 

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial

    ColorClear & Neutro

    Shape Rectangular 

    Uses Residential,Commercial,Interior, Exterior

技術仕様
  • 固有参照番号484Nubio
  • 製品ファミリIMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • 製品グループ4 Premiere™ Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-02-10
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)8
  • 幅(インチ)8
  • 奥行き(インチ)4
関連
  • 主要素材ガラス
  • 正味重量(lbs)3.6
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - ガラス
  • IFC分類ブロック
  • Uniclass 2015 コードPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 説明Glass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 コード08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
  • OmniClass 番号23-15 15 21
  • OmniClass タイトルWall Blocks