製品を公開する
B 1616/3 Prisma
Seves Glass Block

B 1616/3 Prisma

Google翻訳,
敷石B1616/3は、内部と外部の両方の水平構造に理想的なガラスのモノリシック要素です。小さなフォーマットは、ガラスブロック間のスペースのより大きな表面のおかげでより大きな安全性を提供するパネルを作成することを可能にし、それは摩擦を増加させます。設置には、ブロック間に少なくとも3cmのスペースを空けることをお勧めします。
仕様
  • B 1616/3 Prisma Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 5.9/4.0

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 16x16x3,1

    WEIGHT (Kg): 1,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼25 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 600


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

技術仕様
  • 固有参照番号B_1616_3_PRISMA
  • 製品ファミリTechnology - pavers: piastre
  • 製品グループB 1616/3 PRISMA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-27
  • 版番号1
  • 高さ(mm)160
  • 幅(mm)160
  • 奥行き(mm)31
関連
  • 主要素材ガラス
  • 副素材ガラス
  • 製造国チェコ共和国
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - ガラス
  • IFC分類ブロック
  • Uniclass 2015 コードPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 説明Glass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 コード08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
  • OmniClass 番号23-15 15 21
  • OmniClass タイトルWall Blocks