製品を公開する
B R11/6 Clearview
Seves Glass Block

B R11/6 Clearview

Google翻訳,
B R11 / 6は、内外装の水平構造に最適な丸型ハーフシェルガラスブロックです。小さいフォーマットには2つの利点があります。1つは、ブロック間のスペースの表面が大きく、摩擦が大きくなるため、パネルが安全に歩けるようになることです。一方、フローリングに適用されるフォーマットのサイズを縮小すると、表面がより装飾的になり、内外装の家具に適したものになります。BR11 / 6は、滑らかなガラスデザインで、2つの仕上げ(片面に透明とサンドブラスト)があります。 )。設置の場合、ガラスブロックの間に少なくとも3cmのスペースを空けることをお勧めします。
仕様
  • B R11/6 Clearview Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.2/4.0

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): D.12x6

    WEIGHT (Kg): 1,00

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼49 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 20

    N. PIECES/PALLET: 900


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

技術仕様
  • 固有参照番号B_R11_6_Clearview
  • 製品ファミリTechnology - pavers: piastre
  • 製品グループB R11/6 Clearview
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-27
  • 版番号1
  • 幅(mm)117
  • 奥行き(mm)60
関連
  • 主要素材ガラス
  • 副素材ガラス
  • 製造国チェコ共和国
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - ガラス
  • IFC分類ブロック
  • Uniclass 2015 コードPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 説明Glass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 コード08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
  • OmniClass 番号23-15 15 21
  • OmniClass タイトルWall Blocks