製品の公開
Clear 683 Vistabrik
Seves Glass Block

Clear 683 Vistabrik

Google翻訳”,
非常に用途が広く、見た目に美しいサイズとスタイルで利用できるVistabrikは、建築家の想像力とビジョンによってのみ制限されるデザインの可能性を提供します。 Vistabrikは、光の透過率が高いため、自然採光の量が増え、より魅力的な屋内環境が作成されます。要するに、他の同等の建築材料は、Vistabrikの美しさ、強さ、およびセキュリティのニーズを提供しません。衝撃の強い弾道からの侵入に耐えるように頑丈に構築され、さまざまな用途で実績があり、実績のあるVistabrikソリッドガラスブロックは、内外で使用するための耐久性のある透明な石積みパネルを形成します。 Vistabrikは、最高のセキュリティと美学を兼ね備えているため、施設環境、商業施設、学校、交通機関のターミナル、および裁判所、大使館、警察署などの多数の公共スペースや建物で広く使用されています。強度とセキュリティ:Vistabrikは、歪みの少ない透明度を備えており、視覚的な監視が必要な領域への頑丈な8cm厚のガラスブロックパーティションを通して明確に観察できます。さらに、Vistabrikは最小限のメンテナンスと交換のコストを必要とし、非常に耐久性があり、衝撃、弾丸、および火災に対する高い耐性があります。つまり、破壊行為、高ノイズレベル、およびその他のセキュリティ上の懸念にさらされるあらゆる施設に理想的です。 Vistabrikは、美的価値と構造的完全性および耐性を兼ね備えており、住宅および商業用途向けの信頼性の高いエレガントな選択肢となっています。
仕様
  • Clear 683 Vistabrik Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 4.1

    SOUND INSULATION (dB): 43

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 14,3x19,4x7,6

    WEIGHT (Kg): 5,1

    PIECES/M2 (pcs/m²): 30

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 4

    N. PIECES/PALLET: 180


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - solid glass

技術仕様
  • Unique refClear_683_vistabrik
  • コレクションセットVistabrik
  • コレクションClear 683
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)194
  • 幅(mm)143
  • 奥行き(mm)76
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルガラス
  • 製造国チェコ共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
  • IFC分類ブロック
  • Uniclass2015コードPr_20_93_33
  • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
  • MasterFormat 2014 コード08 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
  • OmniClassNumber23-15 15 21
  • OmniClassタイトルWall Blocks