製品の公開
Q19 Doric
Q19 Doric
Q19 Doric
    Seves Glass Block

    Q19 Doric

    Google翻訳”,
    ドリックは非常に独創的なガラスブロックです。実際、ガラスのデザインは初めて、ギリシャ神殿の有名な柱のモチーフを浮き彫りにした立体的なものになりました。建築家ラファエルモネオのために作られた革新的なDoricoブロックは、最終的に19x19x8 cmのサイズで利用可能になります。このソリューションは、住宅や小さなスペースでの使用に適しており、あらゆる種類の視覚デザインや特殊効果を作成する可能性を提供します。事業。このようにして、Seves Glassblockは、最も革新的なブロックを作成しました。それは、すべての人が利用できるオーダーメイドのソリューションです。元のモデルの技術的および美的品質を保持しながら、従来の範囲の標準寸法を備えた製品
    仕様
    • Q19 DORIC Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB): 42

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 3,0

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 288


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    技術仕様
    • Unique refQ19_Doric
    • コレクションセットDesign Line
    • コレクションQ19 doric
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)190
    • 幅(mm)190
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類ブロック
    • UNSPSC名称Blocks
    • UNSPSC301315
    • Uniclass2015コードPr_20_93_33
    • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
    • MasterFormat 2014 コード08 81 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks