製品の公開
Clear 19/8 corner wave
Seves Glass Block

Clear 19/8 corner wave

Google翻訳”,

「すべてのガラス」の壁を完成させたい人のために。角度のあるガラスブロックは、丸みを帯びた角度でガラスブロック構造の全体的な形状とデザインを強化および柔らかくします。

仕様
  • Clear 19_8 Corner Wave Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.0

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x10,1x8

    WEIGHT (Kg): 1,6

    PIECES/M2 (pcs/m²): 5

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

技術仕様
  • Unique refclear-19-8-corner-wave
  • コレクションセットBasic Line
  • コレクション19/8 Corner Wave
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)190
  • 幅(mm)101
  • 奥行き(mm)80
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルガラス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)1.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
  • IFC分類ブロック
  • Uniclass2015コードPr_20_93_33
  • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
  • MasterFormat 2014 コード08 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
  • OmniClassNumber23-15 15 21
  • OmniClassタイトルWall Blocks
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
5つ星のうち4.7 4.7 (26)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)