製品の公開
Sanishower +
Sanishower +
Sanishower +
Sanishower +
Sanishower +

    Sanishower +

    Google翻訳”,
    Sanishower +は、新しいバスルームにシャワーを設置するための理想的なソリューションです。その汎用性のおかげで、その2つの低い側面の入り口とその低いエンゲージメントのおかげで、あなたが望むところに大きな仕事なしでシャワーを設置することが可能になりました。さらに、その低ノイズレベル(40 dB(A))と美的仕上げにより、比類のない裁量が保証されます。最後に、統合されたポンプは、垂直方向に最大5m、水平方向に最大50mの水を持ち上げることができます。
    技術仕様
    • Unique refSFA020009
    • コレクションセットSFA
    • コレクションPumps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPE/PP
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)3.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • ETIM コードEC010326
    • ETIM 名Self-priming horizontal pump