製品の公開
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up

    Sanipack Pro Up

    5つ星のうち4.84.8(10 レビュー)
    Google翻訳”,
    Sanipack Pro Upは、視界から隠れるように設計されているため、バスルームの家具や壁に掛けられた衛生陶器との使用に最適です。マセレーターは、トイレ、洗面器、シャワー、その他のさまざまな器具から黒い廃水を取り除くために設置できるポンプです。小口径配管から排水管に排出するために、廃棄物を粉砕してパルプにするカッティングブレードを備えたポンプです。 Sanipack Pro Upを使用すると、トイレ、洗面器、ビデ、シャワーに接続できます。 3つのインレットがあり、取り付けられた家具内に目立たないように収まり、22、28、または32mmの配管から排出されます。静かなモーターと新しいデザインにより、サービスとメンテナンスのためにタンクに簡単にアクセスできます。市場に出回っている他の製品よりも静かで効率的です。
    技術仕様
    • Unique refSanipackproup
    • コレクションセットSFA
    • コレクションSanibroyeur
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPE/PP
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)6.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • ETIM コードEC011009
    • ETIM 名Faeces pump with standard motor