製品の公開
Sanifos 1600/2100/3100 - tank only
Sanifos 1600/2100/3100 - tank only
Sanifos 1600/2100/3100 - tank only

    Sanifos 1600/2100/3100 - tank only

    Google翻訳”,
    Sanifos の大型リフティング ステーションのこのシリーズには、90 を超えるバージョンがあります。1,300、1,600、3,100 リットルの 3 種類のタンク サイズがあり、単相または三相の 1 つまたは 2 つの容積型ポンプと 5 つの動力があり、すべてのバージョンは鋳鉄製です。このシリーズは、大規模な産業用途から大規模な住宅まで、あらゆるニーズに対応し、これらのリフティング ステーションはさまざまなシナリオで使用できます。2 つのポンプが交互に作動するため、耐久性があり安全です。これらのユニットは、サービス対象の建物の近くの地下に設置され、廃水を下水レベルまで持ち上げることができます。さらに、クラス A、B、D の 3 つのカバーがあります。クラス D では、カバーが 40 トンに耐えられるため、道路がある場所でもリフティング ステーションを設置できます。また、その容量により、凍結のない設置も可能です。
    技術仕様
    • Unique refSanifos160021003100
    • コレクションセットSFA
    • コレクションSanifos
    • タイプ建築資材
    • 公開日2020-11-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPE/PP
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • ETIM コードEC003484
    • ETIM 名Sewer tank