製品の公開
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater

    Sanifos 610 - Rainwater

    Google翻訳”,
    Sanifos 610は、住宅用または工業用雨水用の自動リフトステーションです。 3つのバージョンがあり、最初のバージョンには1つのポンプがあります。残りには、高性能の2つの個別の負荷分散ポンプが付属しています。すべてが静かな動作で強力な自動モーターを備えています。最終バージョンは、雨水を汲み上げることができる大型のシングルチャンネルポンプが付属する3相渦バージョンです。 Sanifos 610には、高密度ポリエチレンであり、高い機械的耐性を備え、化学的攻撃に耐性のある610リットルの貯蔵タンクがあります。地下への設置は簡単に行えます。 Sanifos 610には、最大125 mmの入口が6つあり、40または50mmの配管から排出されます。 Sanifos 610 2ポンプには、スマートコントロールボックス、油圧が事前に取り付けられたタンク、2つの遮断バルブ、2つの逆止弁、および3つのフロートがタンクに取り付けられています。また、安心感を高めるために外部有線アラームが付属しています。プロジェクトに必要な場所でタンクにアクセスできるようにする4つの掘削ゾーンがあり、必要に応じてSanifosの拡張機能を利用できます。
    技術仕様
    • Unique refSanifos610Rainwater
    • コレクションセットSFA
    • コレクションSanifos
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • ETIM コードEC003484
    • ETIM 名Sewer tank