製品の公開
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK

    Sanisub S ZPK

    Google翻訳”,
    SANISUB S-ZPKは、セラー、ガレージ、雨水マンホールから澄んだ水を汲み上げるためのポータブル水中ポンプです。 300Wと850Wの2つの電力定格で利用可能で、標準のフロートのおかげで自動リリースで最大7.5m(30A)または10m(40A)の高さまでポンプできます。 S-ZPKバージョンには、炭化ケイ素メカニカルシールと316Lステンレス鋼モーターハウジングがあり、軟水器や塩水からブライン水などの灰色の水を排出します(最大15%)。
    技術仕様
    • Unique refSanisubSZPK
    • コレクションセットSFA
    • コレクションSanisub
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • ETIM コードEC010733
    • ETIM 名Submersible wastewater pump