製品の公開
Aksel Wood Floating Shelves
Aksel Wood Floating Shelves
Aksel Wood Floating Shelves
Aksel Wood Floating Shelves
Aksel Wood Floating Shelves
Aksel Wood Floating Shelves
Aksel Wood Floating Shelves
Aksel Wood Floating Shelves
    Shelfology

    Aksel Wood Floating Shelves

    5つ星のうち4.04.0(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    各Akselフローティングシェルフシステムは、厳選されたプレミアム広葉樹を備えており、世界的に有名なAkselの目に見えないフローティングシェルフブラケットと取り付けハードウェアがすぐに取り付けられる状態で出荷されます。任意のスペースに合うようにインチ単位で根本的に注文します。

    • これらの美しい堅材のフローティングシェルフは、厳選された高品質の無垢材として始まり、サテンニスで手作業で仕上げられています。
    • 完全なシステムをインストールする準備ができました
    • 16の仕上げから選択
    • 堅い堅材の構造—ここには合板はありません、相棒。
    • すべての広葉樹はプレミアムグレードです(80%ノットフリー)
    • すべての棚は、耐久性のある、キッチンに安全な変換ニスで仕上げられています
    • リクエストに応じて利用可能なカスタムの長さと構成
    • 利用可能な照明とアドオン
    • アメリカ製

    利用可能な仕上げ:
    プレミアムペイント:白、黒、ヒ素、コンクリート、タングステン
    クリアサテン:アルダー、マホガニー、メープル、ウォールナット、ホワイトオーク、チェリー、アッシュ
    汚れ:ホワイトオークグレーズド、ダッチモカ、エスプレッソ、エスプレッソラフカット、ハッチグレー、ハッチグレーラフカットナツメグ、ナツメグラフカット
    仕上げなし:アルダー、マホガニー、メープル、ウォールナット、ホワイトオーク、チェリー、アッシュ

    仕様
      • Solid hardwood sourced from FSC certified suppliers
      • Shelf lengths 12" to 140"
      • Shelf depths 6" to 12"
      • Shelf thicknesses 1.25", 1.5", 1.75"
      • Aksel bracket included
      • Mounting hardware included
      • Ships ready to install
    技術仕様
    • Unique refaksel-wood-floating-shelves
    • コレクションセットReady To Hang Systems
    • コレクションFloating Shelves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011163
    • ETIM 名Shelf
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_78
    • Uniclass2015詳細Shelves
    • MasterFormat 2014 コード10 56 17
    • MasterFormat 2014 タイトルWall-Mounted Standards and Shelving
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    アメリカ領ヴァージン諸島
    イギリス領バージン諸島
    カナダ
    ケイマン諸島
    コスタリカ
    サン・マルタン
    サンピエール島・ミクロン島
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    セントルシア
    パナマ
    バハマ
    バミューダ諸島
    プエルトリコ
    ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
    メキシコ