製品の公開
Loxon® Acrylic Block Surfacer

Loxon® Acrylic Block Surfacer

Google翻訳”,

シャーウィン・ウィリアムズ

Sherwin-Williamsは、私たちが一緒に新しい働き方をナビゲートしている間、建築家コミュニティに引き続き取り組んでいます。継続教育コースの仮想オプションから製品仕様のニーズまで、質問すると、Sherwin-Williamsアカウントエグゼクティブが回答します(担当者リストについては、Sherwin-WilliamsのWebサイトにアクセスしてください)。いつものように、mySW.comを使用して、24時間年中無休でツールやリソースにアクセスし、ファンデッキ、デザイナーツール、カタログ、特大のカラーサンプルなどを注文することもできます。

Loxon Block Surfacerを使用して、時間を節約し、外装塗装のシーズンを延長して、モルタルの新鮮な問題を解決してください。このプライマーシーラーは、わずか7日後にフレッシュモルタルに塗布できるため、作業を迅速に振り返り、完成したプロジェクトを迅速に提供できます。 Loxonは、他のブロックフィラー製品よりも1/3軽量で、少ない労力でより速くバックロールし、優れた細孔充填特性を備えています。 Loxon Block Surfacerは、トップコートの使用量を減らし、アルカリによる火傷、層間剥離、水による損傷を防ぐのに役立ちます。プロジェクトの遅延と塗装の失敗を最小限に抑え、LoxonBlockSurfacerで省力化をお楽しみください。

製品の特徴

  • 優れた充填およびシーリング特性
  • 軽量技術のアクリル樹脂は、コンクリートブロックフィラーよりも30%軽量です
  • 耐アルカリ性(8〜13 pH)
  • 35°Fまでの温度で使用
  • 高性能エポキシを含むすべてのタイプの仕上げでトップコーティングを可能にします
  • 内部および外部の注入およびプレキャストコンクリート、コンクリートブロック、シンダーブロック、スタッコ用

Sherwin-Williams Paintsに連絡する

技術仕様
  • Unique refsw-004
  • コレクションセットPaints and Varnishes
  • コレクションLoxon®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塗料
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
  • IFC分類サーフェス
  • UNSPSC名称Finishing materials and products
  • UNSPSC301519
  • Uniclass2015コードPr_35
  • Uniclass2015詳細Covering and finishing products
  • MasterFormat 2014 コード09 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFinishes
  • OmniClassNumber23-15 21 11
  • OmniClassタイトルPaints and Varnishes
  • UniFormatIIコードC30
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES

対応地域

北米
アメリカ合衆国