シャーウィン・ウィリアムズ
Sherwin-Williamsは、私たちが一緒に新しい働き方をナビゲートしている間、建築家コミュニティに引き続き取り組んでいます。継続教育コースの仮想オプションから製品仕様のニーズまで、質問すると、Sherwin-Williamsアカウントエグゼクティブが回答します(担当者リストについては、Sherwin-WilliamsのWebサイトにアクセスしてください)。いつものように、mySW.comを使用して、24時間年中無休でツールやリソースにアクセスし、ファンデッキ、デザイナーツール、カタログ、特大のカラーサンプルなどを注文することもできます。
Solo 100%Acrylic Interior / Exteriorは、バニシング、摩耗、およびブロッキングに耐性のある、硬くてスクラブ可能な仕上げを作成します。 Soloは、100%アクリルの内装が必要な仕様に最適です。ドア、トリム、壁、シャッターで使用するように設計されています。 Soloは、pHが13までの表面に適用できます。
Sherwin-Williams Paintsに連絡する
ログイン対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |