製品の公開
Rejuvenate™ Siding Restoration

Rejuvenate™ Siding Restoration

Google翻訳”,

シャーウィン・ウィリアムズ

Sherwin-Williamsは、私たちが一緒に新しい働き方をナビゲートしている間、建築家コミュニティに引き続き取り組んでいます。継続教育コースの仮想オプションから製品仕様のニーズまで、質問すると、Sherwin-Williamsアカウントエグゼクティブが回答します(担当者リストについては、Sherwin-WilliamsのWebサイトにアクセスしてください)。いつものように、mySW.comを使用して、24時間年中無休でツールやリソースにアクセスし、ファンデッキ、デザイナーツール、カタログ、特大のカラーサンプルなどを注文することもできます。

Rejuvenate™サイディング修復コーティングは、接着性を向上させるように設計された外装塗料とプライマーです。 SmoothFillTechnology™を使用したこのハイビルドコーティングは、老朽化した風化したサイディングに滑らかで均一な外観を与えます。パステルカラーからディープまで、ほとんどの色合いに着色可能で、美しい低光沢が滑らかで魅力的な仕上がりを提供します。ほとんどの場合、プライマーは必要ありません。これは、従来の外装コーティングシステムと比較して時間と費用を節約できることを意味します。 Rejuvenateを2回塗ると、費用対効果が高く、信頼できる結果が得られます。

Sherwin-Williams Paintsに連絡する

技術仕様
  • Unique refsw-042
  • コレクションセットPaints and Varnishes
  • コレクションRejuvenate™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塗料
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
  • IFC分類サーフェス
  • UNSPSC名称Finishing materials and products
  • UNSPSC301519
  • Uniclass2015コードPr_35
  • Uniclass2015詳細Covering and finishing products
  • MasterFormat 2014 コード09 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFinishes
  • OmniClassNumber23-15 21 11
  • OmniClassタイトルPaints and Varnishes
  • UniFormatIIコードC30
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES