製品の公開
ConFlex™ XL Smooth High Build Acrylic Coating

ConFlex™ XL Smooth High Build Acrylic Coating

Google翻訳”,

シャーウィン・ウィリアムズ

Sherwin-Williamsは、私たちが一緒に新しい働き方をナビゲートしている間、建築家コミュニティに引き続き取り組んでいます。継続教育コースの仮想オプションから製品仕様のニーズまで、質問すると、Sherwin-Williamsアカウントエグゼクティブが回答します(担当者リストについては、Sherwin-WilliamsのWebサイトにアクセスしてください)。いつものように、mySW.comを使用して、24時間年中無休でツールやリソースにアクセスし、ファンデッキ、デザイナーツール、カタログ、特大のカラーサンプルなどを注文することもできます。

ConFlexXL™ハイビルドアクリルコーティングは、悪天候環境でも石材やコンクリートの表面を水の浸透から保護するエラストマー防水コーティングです。その厚くて弾力性のあるフィルムは、長持ちする耐久性と優れた耐発泡性のために覆い、隠し、保護します。滑らかで質感のある仕上げで利用できるConFlexXLは、内部に水蒸気を閉じ込めないように設計されているため、水ぶくれや故障が減少します。適用はスムーズで効率的であり、少ない労力でピンホールのない仕上がりになります。さらに、ConFlex XL Textureは、表面の小さな欠陥や凹凸を簡単に最小限に抑え、風による雨から最大限に保護しながら、新鮮で質感のある均一な外観とロングリストの縁石の魅力を提供します。幅広いカスタムカラーで利用可能なConFlexXLは、スタッコ、コンクリートパネル、プレキャストコンクリートパネル、およびCMUのあらゆるタイプの商業用および住宅用の新築または再塗装に最適です。

Sherwin-Williams Paintsに連絡する

技術仕様
  • Unique refsw-063
  • コレクションセットPaints and Varnishes
  • コレクションConFlex™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塗料
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
  • IFC分類サーフェス
  • UNSPSC名称Finishing materials and products
  • UNSPSC301519
  • Uniclass2015コードPr_35
  • Uniclass2015詳細Covering and finishing products
  • MasterFormat 2014 コード09 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFinishes
  • OmniClassNumber23-15 21 11
  • OmniClassタイトルPaints and Varnishes
  • UniFormatIIコードC30
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES

対応地域

北米
アメリカ合衆国