製品の公開
ConFlex™ UltraCrete™ Solvent Borne Smooth Coating

ConFlex™ UltraCrete™ Solvent Borne Smooth Coating

Google翻訳”,

シャーウィン・ウィリアムズ

Sherwin-Williamsは、私たちが一緒に新しい働き方をナビゲートしている間、建築家コミュニティに引き続き取り組んでいます。継続教育コースの仮想オプションから製品仕様のニーズまで、質問すると、Sherwin-Williamsアカウントエグゼクティブが回答します(担当者リストについては、Sherwin-WilliamsのWebサイトにアクセスしてください)。いつものように、mySW.comを使用して、24時間年中無休でツールやリソースにアクセスし、ファンデッキ、デザイナーツール、カタログ、特大のカラーサンプルなどを注文することもできます。

ConFlex™UltraCrete™は、特性を向上させ、メンテナンスを削減するための効率的で経済的なワンコートソリューションです。 UltraCreteは、さまざまなアプリケーションや規制のニーズを満たすために、水性製剤と溶剤型製剤の両方で利用できます。スプレーを簡単に塗布できるように設計されたUltraCreteは、均一な外観と長持ちする縁石の魅力で、ティルトアップの建物の外観を改善します。幅広い色に着色できるので、必要な色をすばやく手に入れ、スケジュールの問題を減らすことができます。さらに、UltraCreteの優れた色保持は、再塗装が少ないことを意味します。それがUltraCreteです–多くの商業用または機関用の組積造構造に理想的です。

Sherwin-Williams Paintsに連絡する

技術仕様
  • Unique refsw-065
  • コレクションセットPaints and Varnishes
  • コレクションConFlex™ UltraCrete™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塗料
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
  • IFC分類サーフェス
  • UNSPSC名称Finishing materials and products
  • UNSPSC301519
  • Uniclass2015コードPr_35
  • Uniclass2015詳細Covering and finishing products
  • MasterFormat 2014 コード09 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFinishes
  • OmniClassNumber23-15 21 11
  • OmniClassタイトルPaints and Varnishes
  • UniFormatIIコードC30
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES

対応地域

北米
アメリカ合衆国