製品の公開
ConFlex™ SherLastic® Elastomeric Coating

ConFlex™ SherLastic® Elastomeric Coating

Google翻訳”,

シャーウィン・ウィリアムズ

Sherwin-Williamsは、私たちが一緒に新しい働き方をナビゲートしている間、建築家コミュニティに引き続き取り組んでいます。継続教育コースの仮想オプションから製品仕様のニーズまで、質問すると、Sherwin-Williamsアカウントエグゼクティブが回答します(担当者リストについては、Sherwin-WilliamsのWebサイトにアクセスしてください)。いつものように、mySW.comを使用して、24時間年中無休でツールやリソースにアクセスし、ファンデッキ、デザイナーツール、カタログ、特大のカラーサンプルなどを注文することもできます。

ConFlex™SherLastic®エラストマーコーティングは、風による雨や厳しい気象条件からの優れた保護のための経済的な選択肢です。 ConFlex SherLasticは、垂直の石積みやコンクリートの表面で使用するように設計されており、ヘアラインの亀裂を覆って隠し、建物の内部に水が浸透するのを防ぎます。 ConFlex SherLasticは、内部に水蒸気を閉じ込めないように設計されており、水ぶくれによるコールバックを減らします。スムーズな塗布により、ConFlex SherLasticは、均一でピンホールのない仕上がりを迅速かつ簡単に実現し、優れた耐エフロレッセンスを備え、コーティングされたばかりの外観を維持し、白塩の表面の汚れを低減します。魅力的で均一な仕上がりと防水保護をお得な価格で提供します。

Sherwin-Williams Paintsに連絡する

技術仕様
  • Unique refsw-067
  • コレクションセットPaints and Varnishes
  • コレクションConFlex™ SherLastic®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塗料
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
  • IFC分類サーフェス
  • UNSPSC名称Finishing materials and products
  • UNSPSC301519
  • Uniclass2015コードPr_35
  • Uniclass2015詳細Covering and finishing products
  • MasterFormat 2014 コード09 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFinishes
  • OmniClassNumber23-15 21 11
  • OmniClassタイトルPaints and Varnishes
  • UniFormatIIコードC30
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES