シャーウィン・ウィリアムズ
Sherwin-Williamsは、私たちが一緒に新しい働き方をナビゲートしている間、建築家コミュニティに引き続き取り組んでいます。継続教育コースの仮想オプションから製品仕様のニーズまで、質問すると、Sherwin-Williamsアカウントエグゼクティブが回答します(担当者リストについては、Sherwin-WilliamsのWebサイトにアクセスしてください)。いつものように、mySW.comを使用して、24時間年中無休でツールやリソースにアクセスし、ファンデッキ、デザイナーツール、カタログ、特大のカラーサンプルなどを注文することもできます。
アクリル樹脂とミネラル骨材の独自の組み合わせで配合されたConFlexフレキシブルコンクリート防水テクスチャーは、さまざまなコンクリート表面を水の侵入から保護するように設計された、滑り止め、通気性のある仕上げを提供します。スムーズにもご利用いただけます。このユニークな単一成分の水性コーティングは、新規または既存の住宅および商業用構造物で使用するための比類のない多様性を提供します。スタンドアロン製品として使用することも、オーバーコートしてトラフィックの多いエリアで最大のパフォーマンスを提供することもできます。その簡単な塗布、速い乾燥時間、数百色への卓越した耐久性と色合いにより、スピード、品質、美的魅力を求める専門家にとって理想的な選択肢となっています。
Sherwin-Williams Paintsに連絡する
ログイン対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |