製品の公開
The Bedside Cabinet
Shield Casework

The Bedside Cabinet

Google翻訳”,

ヘルスケアに必要なパフォーマンスを提供するように設計されたベッドサイド キャビネット。アクリル製の頑丈な表面構造は、耐久性があり、洗浄可能な製品であり、生涯続くことを意味します。 3 つのモデル タイプと複数のカスタマイズ オプションにより、適切なソリューションを見つけるのがこれまでになく簡単になりました。

仕様
  • SIGNATURE STYLE:

    • Integral drip edge
    • Cleanable, renewable materials
    • Integrated soft-close drawer glides
    • Seamless construction
    • Non-marring locking casters

    MODELS:

    • 1 Drawer
    • 2 Drawer
    • 3 Drawer

    DIMENSIONS:

    • 18” W x 20” D x 30” H
    • 18” W x 20” x 35” H (with high top)

    FINISHES:

    • S01 White
    • S03 Khaki
    • S04 Grey

    HARDWARE:

    • Cut Through
    • Wire Pull
    • Continuous Pull Tab
    • Recessed Solid Surface

    OPTIONS:

    • Digital Lock
    • Inductive Charger
    • High Top (increases height 5”)

    WARRANTY:

    • Limited Lifetime Warranty – workmanship and materials
技術仕様
  • Unique refthe-bedside-cabinet
  • コレクションセットBedside Cabinets
  • コレクションBedside Cabinets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Cabinets
  • UNSPSC30161801
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_07
  • Uniclass2015詳細Bedside units
  • MasterFormat 2014 コード12 56 70
  • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Furniture
  • OmniClassNumber23-25 45 11
  • OmniClassタイトルPatient Care Furnishings
  • UniFormatIIコードE2020
  • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

対応地域

北米