製品を公開する
BCM 800 Wall Frame Unit Inc Cistern
SIAMP Deutschland

BCM 800 Wall Frame Unit Inc Cistern

Google翻訳,
低高さ:800mm
仕様
  • Wall frame for wall hung WC, NF approved components, 10-year guarantee, 6 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 800 to 1000 mm, width 400 mm, adjustable depth from 180 to 245 mm. Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Top flush plate actuation. Supplied with dual flush plate, 90° outlet bend made from PVC and WC connector.
技術仕様
  • 固有参照番号31-1167-10_DE
  • 製品ファミリConcealed cisterns
  • 製品グループBCM 800
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-11
  • 版番号1
  • 幅(mm)400
関連
  • 主要素材スチール
  • 副素材プラスチック
  • 設計国モナコ
  • 製造国モナコ
  • 正味重量(kg)13.35
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
  • IFC分類タンク
  • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClass 番号23-31 19 00
  • OmniClass タイトルToilets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures