製品の公開
WC Pack Deluxe Samoa
SIAMP Deutschland

WC Pack Deluxe Samoa

Google翻訳”,
デュアルフラッシュ4/2.6L;縁なし
仕様
  • Complete pack comprising BCM 350 wall frame, 6 litre insulated cistern with NF approved components. Factory preset at 4/2.6 litres with integral dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate operation. Supplied with fixing accessories for floor or wall fixing, dual flush plate, accessories for protection during the construction phase, ceramic rimless wall hung WC, thermoset antibacterial, soft close, white toilet seat, 90° outlet pipe and WC connectors.
技術仕様
  • Unique ref31-2338-10_DE
  • コレクションセットConcealed cisterns
  • コレクションDeluxe Samoa
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-11
  • エディション1
  • 幅(mm)350
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国モナコ
  • 製造国モナコ
  • 正味重量(kg)42
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
  • IFC分類タンク
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures