製品の公開
Intraslim B
SIAMP Deutschland

Intraslim B

Google翻訳”,
超スリムな90mmプロジェクション
仕様
  • Concealed cistern for wall hung or back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Dual flush front flush plate. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern with 1/2" brass tail. Supply pipe with reversible fixing bracket. Dimensions height 457 mm, width 510 mm and depth 90 mm. Delivered with fixing and connection accessories. Supplied without flush plate and drain accessories.
技術仕様
  • Unique ref31-9032-10_DE
  • コレクションセットConcealed cisterns
  • コレクションIntraslim
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)457
  • 幅(mm)510
  • 奥行き(mm)90
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国モナコ
  • 製造国トルコ
  • 正味重量(kg)2.84
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
  • Uniclass2015詳細WC cisterns
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures