製品の公開
Album 90 Flush Plate
SIAMP UK

Album 90 Flush Plate

Google翻訳”,
ALBUM 90、木の温かみのある感じ。焦点:#装飾の選択:私たちの幅広い装飾カタログから、適応した色、木の側面、または石の側面を選んで、適切な装飾を入手してください。装飾カタログを受け取るために連絡してください。 #INSPIRED COLLECTIONS-マテリアル:現在のトレンドに従って、私たちのクリエイティブプレートの範囲は、色とスタイルの選択のおかげで、歓迎的で独創的な外観を実現することを可能にします。
仕様
  • ALBUM 90 is made from wood panel. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31169010 PC DV ALBUM 90 CHENE NATUREL BRILLANT SIAMP 31169060 PC ALBUM 90 INGENIO Chêne naturel/Chromé brillant SIAMP 31169110 PC DV ALBUM 90 BETON BRILLANT SIAMP 31169160 PC ALBUM 90 INGENIO Béton/Chromé brillant SIAMP 31169210 PC DV ALBUM 90 NOIR BRILLANT SIAMP 31169260 PC ALBUM 90 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP
技術仕様
  • Unique refAlbum-90
  • コレクションセットFlush plates
  • コレクションAlbum
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)180
  • 幅(mm)236
  • 奥行き(mm)13
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国モナコ
  • 製造国モナコ
  • 正味重量(kg)1.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類作動装置
  • Uniclass2015コードPr_75_50_46_31
  • Uniclass2015詳細Flush control devices
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures