製品の公開
Intraslim93 - Wall Hung Pan - Light Wall
SIAMP UK

Intraslim93 - Wall Hung Pan - Light Wall

Google翻訳”,
INTRASLIM 93の利点:-スリムな壁を隠すための深さが非常に浅い。 -迅速、正確、簡単なインストール。 -静かなインレットバルブ。 -INTRASLIMはCEEN14055クラス1または2の認定を受けています-400kgまでの堅牢な耐荷重性。 -10年保証の自信を持って指定してインストールします。 -フロントフラッシュプレートを使用してアクションをフラッシュします。 -エレガントでスタイリッシュなフラッシュプレートの豊富な選択肢。焦点:#非常に低い深さ排水を含む全体の深さは93 mmで、シスターフレームが薄い壁に隠されているときに壁に掛けられた鍋を支えることができます。 #RESISTANT貯水槽フレーム設計の長年の経験から恩恵を受けているSIAMPは、長持ちする400kgの耐荷重性フレームの設計にすべての知識を注ぎ込んでいます。
仕様
  • Light wall & wall hung pan concealed cistern featuring Wras and NF approved components, 10-years guarantee. Supporting wall fixing frame. Height from 1120 to 1320 mm, width 596mm, depth from 93 to 245 mm. Insulated cistern equipped with a dual flush valve and a quiet inlet valve. Water inlet connection on the top of the cistern fitted with an integrated isolating valve. Front flush plate actuation. Includes: fixation accessories, cladding reservation boxes Optional: - EN14055 class 1 or class 2 - flush volumes: 6/3 - 6/4 - 4/2,5 - 4/2,6 - mechanical flush plate Item n# Description 10004780 INTRASLIM 93 Concealed Cistern DRY WALL -WALL HUNG - HDPE d90 - SIAMP
技術仕様
  • Unique refIntraslim93-WH-LW
  • コレクションセットConcealed cisterns
  • コレクションIntraslim
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1120
  • 幅(mm)596
  • 奥行き(mm)93
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国モナコ
  • 製造国トルコ
  • 正味重量(kg)14
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
  • Uniclass2015詳細WC cisterns
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

ヨーロッパ