製品の公開
Media Flush Plate
Media Flush Plate
Media Flush Plate
    SIAMP UK

    Media Flush Plate

    Google翻訳”,

    メディア幾何学的なデザイン

    焦点を合わせる:
    #MECHANICAL ACTUATION:
    市場で最も人気のあるフラッシングモード、効率的なフラッシング、およびインストールの単純さ。

    #INSPIRED COLLECTIONS-エッセンシャル:シンプルだが効果的で、軽量で、衝撃に強い。







































    フラッシュプレート;イノソールパルセータ;アクションプレート;コマンドプレート;幸運を?クマンダパネル;操作プレート;サービスエリア; Sploknapp;支払いプレート; huuhtelupainikkeet;支払いプランナー;圧力パッド;パネルをフラッシュします。 BUD;オーバーレイフラッシュパネル;アクションプレート; geberit;グローエ; oli; viega;流れ;


    仕様
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 10003609 PC MEDIA DV 100% CHR BRILLANT logo SIAMP 31181810 PC MEDIA VERSO DV Blanche SIAMP 31181910 PC MEDIA VERSO DV CHR MAT/BRIL SIAMP 31182010 PC MEDIA DV CR BRILL/MAT LOGO SIAMP
    技術仕様
    • Unique refMedia
    • コレクションセットFlush plates
    • コレクションMedia
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)181
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)22
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国モナコ
    • 製造国モナコ
    • 正味重量(kg)0.35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類作動装置
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures