製品の公開
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
    SIAMP UK

    Segment Flush Plate

    Google翻訳”,
    繊細なクロムインサートによってセグメント化されたセグメント焦点:#MECHANICAL ACTUATION:市場で最も人気のあるフラッシングモード、効率的なフラッシング、およびインストールの単純さ。 #INSPIRED COLLECTIONS-デザイン:さまざまなモデルとさまざまな装飾仕上げで利用でき、軽量で衝撃に強いです。
    仕様
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INGENIO 31171060 PC SEGMENT INGENIO Blanc/Inserts brillants SIAMP 31171160 PC SEGMENT INGENIO Noir/Inserts brillants SIAMP 31171260 PC SEGMENT INGENIO Aspect inox/Inserts brillants SIAMP 31172260 PC SEGMENT INGENIO Chromé brillant/Inserts mats SIAMP For INTRASLIM & 536 31171010 PC SEGMENT BLANC inserts brillant SIAMP 31171110 PC SEGMENT NOIR MAT inserts brillants SIAMP 31171210 PC SEGMENT INOX inserts brillants SIAMP 31172210 PC SEGMENT BRILLANT inserts mat SIAMP
    技術仕様
    • Unique refSegment
    • コレクションセットFlush plates
    • コレクションSegment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)176
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)8.5
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国モナコ
    • 製造国モナコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類作動装置
    • Uniclass2015コードPr_75_50_46_31
    • Uniclass2015詳細Flush control devices
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures