製品の公開
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
    SIAMP
    アーカイブ

    Yin Yang Flush Plate

    YIN YANG The balanced design FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.
    仕様
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31180010 PC YIN YANG DV blanc logo Siamp 31185010 PC 1100DV Aspect Chrom Mat/Brillante avec logo Siamp 31185310 PC VERSO 1100 DV Brillant/mat avec Logo Siamp 31185316 PC YIN YANG 100% CHROME BRILLANTE SIAMP
    技術仕様
    • Unique ref31-18XX-10
    • コレクションセットFlush plates
    • コレクションYin Yang
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-08-18
    • エディション2
    • 高さ(Mm)181
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)22
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国モナコ
    • 製造国モナコ
    • 正味重量(kg)0.35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_75_50_46_31
    • Uniclass2015詳細Flush control devices
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures