製品を公開する
Intraslim - Wall Hung Pan - Light Wall
SIAMP

Intraslim - Wall Hung Pan - Light Wall

Google翻訳,
INTRASLIMの利点:-スリムな壁を隠すための深さが浅い。 -迅速、正確、簡単なインストール。 -静かなインレットバルブ。 -INTRASLIMはCEEN14055クラス1または2の認定を受けています-400kgまでの堅牢な耐荷重性。 -10年保証の自信を持って指定してインストールします。 -フラッシュアクションは、フロントフラッシュプレートまたはオフセット空気圧コマンドを使用できます。 -エレガントでスタイリッシュなフラッシュプレートの豊富な選択肢。焦点:#RESISTANT貯水槽フレーム設計の長年の経験から恩恵を受けて、SIAMPは長持ちする400kgの耐荷重性フレームの設計にすべての知識を注ぎ込みます。 #2フラッシングテクノロジー•機械的作動:市場で最も人気のある作動ソリューションであり、シンプルさと効率を保証します。 •空気圧作動:減少した人々の使用または火災安全規制を尊重するためのオフセットであり、設置位置の優れた柔軟性を提供します。
仕様
  • Light wall & wall hung pan concealed cistern featuring Wras and NF approved components, 10-years guarantee. Supporting wall fixing frame. Height from 1112 to 1212 mm, width 572mm, depth from 123 to 250 mm. Insulated cistern equipped with a dual flush valve and a quiet inlet valve. Water inlet connection on the top of the cistern fitted with an integrated isolating valve. Front flush plate or pneumatic offset actuations. Includes: fixation accessories, cladding reservation boxes Optional: - EN14055 class 1 or class 2 - flush volumes: 6/3 - 6/4 - 4/2,5 - 4/2,6 - bowl connexion (supply and drainage) - mechanical flush plate or pneumatic command Item n# Description 10002453 INTRASLIM FULL FRAME Wall Hung - Light/Wet wall - PVC D100 - Class 2 6/4l - SIAMP 31905012 INTRASLIM FULL FRAME Wall Hung - Light/Wet wall - HDPE D100 - Class 1 6/3l - SIAMP 31905110 INTRASLIM FULL FRAME Wall Hung - Light/Wet wall - HDPE D90 - Class 1 6/3l - SIAMP
技術仕様
  • 固有参照番号Intraslim-WH-LW
  • 製品ファミリConcealed cisterns
  • 製品グループIntraslim
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-09
  • 版番号1
  • 高さ(mm)1112
  • 幅(mm)572
  • 奥行き(mm)123
関連
  • 主要素材スチール
  • 副素材プラスチック
  • 設計国モナコ
  • 製造国トルコ
  • 正味重量(kg)13
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 説明WC cisterns
  • OmniClass 番号23-31 19 00
  • OmniClass タイトルToilets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

対応地域

ヨーロッパ
フランス
モナコ