製品を公開する
VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC
VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC
    SIAMP

    VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC

    Google翻訳,
    VERSO 350 BCU GT PNの利点:-ドライライザーを押し込むのに狭い-壁に接続されていない真の自立型-標準の鍋や障害のある鍋に適しています-ドライライザーから後部からアクセスできます-迅速、正確、簡単に設置できます。 -サイレントフロートバルブ。 -NF CE EN14055クラス1認定済み-堅牢で、最大400kgの荷重をサポートします。 -10年間の保証付きで自信を持って処方および設置できます。 -リモート空気圧制御を使用して実行される作動。ズーム:#RESISTANT WCサポートフレームの設計における長年の経験から恩恵を受けている壁接続のない真の自己支持フレームであるSIAMPは、400kgの荷重に耐える構造の設計にすべてのノウハウを注ぎ込みます。 #2 ADAPTEDTECHNICALSHEATH•ナロー•リアアクセス•壁固定なし
    仕様
    • Concealed cistern for drywall and standard or disabled wall-hung toilet with NF approved components, 10 year warranty. Height from 1110 to 1300 mm, width 350 mm, minimum depth from 142 to 150 mm. Insulated tank equipped with a flushing valve and a silent float valve. Water network connection inside the tank fitted with a shut-off valve. Remote pneumatic actuations. Supplied with: fixing accessories, spare accessories, bowl connection kit. Optional: - bowl connection (supply and drainage) - flush command Reference Description 31227010 BCU VERSO 350 GT PN Nude Orientable Evacuation
    技術仕様
    • 固有参照番号Verso-350-GT-PN
    • 製品ファミリConcealed cisterns
    • 製品グループBCU
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-09
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1100
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)142
    関連
    • 主要素材スチール
    • 副素材プラスチック
    • 設計国モナコ
    • 製造国モナコ
    • 正味重量(kg)18.2
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 説明WC cisterns
    • OmniClass 番号23-31 19 00
    • OmniClass タイトルToilets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス
    モナコ