製品の公開
Ingenio Automatic Flush - ABS
Ingenio Automatic Flush - ABS
Ingenio Automatic Flush - ABS
Ingenio Automatic Flush - ABS
    SIAMP

    Ingenio Automatic Flush - ABS

    Google翻訳”,
    非接触フラッシュソリューションによるより優れた衛生と快適性焦点:•衛生•フラッシング効率•節水•設計機能:•プレゼンスセンサー、15秒後にサイクルを開始•プレゼンスが15秒の間に小さなフラッシュ。および2分•存在が2分を超える場合の大規模なフラッシュ•強制フラッシュ(センサーの前で2〜5秒の間に手の存在)•クリーニング/メンテナンスモード(5分続き、前で8秒を超える手の存在)センサーの)•自己診断•主電源に接続する(変圧器に付属)•ロック•被覆の厚さは16〜80 mm
    仕様
    • AUTOMATIC FLUSH PLATE is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10000650 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Access Black edition 10000651 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Access White 10000652 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Access Bright edition
    技術仕様
    • Unique refChasse-Auto-ABS
    • コレクションセットFlush plates
    • コレクションAuto
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)180
    • 幅(mm)236
    • 奥行き(mm)13
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国モナコ
    • 製造国モナコ
    • 正味重量(kg)2.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類作動装置
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures