製品の公開
Globe Flush Plate
Globe Flush Plate
Globe Flush Plate
    SIAMP

    Globe Flush Plate

    Google翻訳”,
    GLOBEソフトラウンドデザイン焦点:#MECHANICAL ACTUATION:市場で最も人気のあるフラッシングモード、効率的なフラッシング、およびインストールの単純さ。 #INSPIRED COLLECTIONS-デザイン:さまざまなモデルとさまざまな装飾仕上げで利用でき、軽量で衝撃に強いです。
    仕様
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31184410 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% BLANC 31184510 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% MAT 31184610 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% CHROME BRILLANT
    技術仕様
    • Unique refGlobe
    • コレクションセットFlush plates
    • コレクションGlobe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)180
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)10.5
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国モナコ
    • 製造国モナコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類作動装置
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures