製品の公開
Leaf Flush Plate
Leaf Flush Plate
Leaf Flush Plate
    SIAMP

    Leaf Flush Plate

    Google翻訳”,

    葉自然の月

    焦点を合わせる:
    #MECHANICAL ACTUATION:
    市場で最も人気のあるフラッシングモード、効率的なフラッシング、およびインストールの単純さ。

    #INSPIRED COLLECTIONS-エッセンシャル:シンプルだが効果的で、軽量で、衝撃に強い。































    フラッシュプレート;イノソールパルセータ;アクションプレート;コマンドプレート;幸運を?クマンダパネル;操作プレート;サービスエリア; Sploknapp;支払いプレート; huuhtelupainikkeet;支払いプランナー;圧力パッド;パネルをフラッシュします。 BUD;オーバーレイフラッシュパネル;アクションプレート; geberit;グローエ; oli; viega;流れ;



    仕様
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 10001850 LEAF PC BLANCHE MARQUE SIAMP 10002660 PC LEAF 100% MAT SIAMP 10002661 PC LEAF 100% Chrome Brillant SIAMP
    技術仕様
    • Unique refLeaf
    • コレクションセットFlush plates
    • コレクションLeaf
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)181
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)18
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国モナコ
    • 製造国モナコ
    • 正味重量(kg)0.39
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類作動装置
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures