製品の公開
Lemon Flush Plate
Lemon Flush Plate
    SIAMP

    Lemon Flush Plate

    Google翻訳”,

    レモンフューティデザイン

    焦点を合わせる:
    #MECHANICAL ACTUATION:
    市場で最も人気のあるフラッシングモード、効率的なフラッシング、およびインストールの単純さ。

    #INSPIRED COLLECTIONS-エッセンシャル:シンプルだが効果的で、軽量で、衝撃に強い。






































    フラッシュプレート;イノソールパルセータ;アクションプレート;コマンドプレート;幸運を?クマンダパネル;操作プレート;サービスエリア; Sploknapp;支払いプレート; huuhtelupainikkeet;支払いプランナー;圧力パッド;パネルをフラッシュします。 BUD;オーバーレイフラッシュパネル;アクションプレート; geberit;グローエ; oli; viega;流れ;


    仕様
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31181010 PC LEMON DV 1100 blanche avec logo Siamp 31181310 PC LEMON VERSO DV Cr Mat/Brillante avec logo Siamp 31181410 PC LEMON VERSO DV CR Bril/Mat avec logo Siamp
    技術仕様
    • Unique refLemon
    • コレクションセットFlush plates
    • コレクションLemon
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)181
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)18
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国モナコ
    • 製造国モナコ
    • 正味重量(kg)0.39
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_75_50_46_31
    • Uniclass2015詳細Flush control devices
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures