製品の公開
Reflet 90 Flush Plate
Reflet 90 Flush Plate
    SIAMP

    Reflet 90 Flush Plate

    Google翻訳”,
    REFLET 90、ガラスの透明度と深さ。焦点:#MECHANICAL ACTUATION:市場で最も人気のあるフラッシングモード、効率的なフラッシング、およびインストールの単純さ。 #INSPIRED COLLECTIONS-マテリアル:すっきりとしたフォルムのガラスの純度であるRefletシリーズは、奥行きのある効果のあるエレガントなコントロールプレートを提供します。
    仕様
    • REFLET 90 is made from extra clear fully stuck glass. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31196160 PC REFLET 90 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP 31196460 PC REFLET 90 INGENIO Blanc/Chromé brillant SIAMP
    技術仕様
    • Unique refReflet-90
    • コレクションセットFlush plates
    • コレクションReflet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)180
    • 幅(mm)236
    • 奥行き(mm)13
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国モナコ
    • 製造国モナコ
    • 正味重量(kg)1.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類作動装置
    • Uniclass2015コードPr_75_50_46_31
    • Uniclass2015詳細Flush control devices
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures