製品の公開
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate
    SIAMP

    Square Flush Plate

    Google翻訳”,
    SQUAREクロームインサートを備えた真のスクエアデザイン。焦点:#MECHANICAL ACTUATION:市場で最も人気のあるフラッシングモード、効率的なフラッシング、およびインストールの単純さ。 #INSPIRED COLLECTIONS-デザイン:さまざまなモデルとさまざまな装飾仕上げで利用でき、軽量で衝撃に強いです。
    仕様
    • Square is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INGENIO 31204060 PC SQUARE INGENIO Blanc/Inserts brillants SIAMP 31204160 PC SQUARE INGENIO Noir/Inserts brillants SIAMP 31204260 PC SQUARE INGENIO Aspect inox/Inserts brillants SIAMP 31207260 PC SQUARE INGENIO Chromé brillant/Inserts mats SIAMP For INTRASLIM & 536 31204010 PC DV SQUARE BLANC inserts brillants SIAMP 31204110 PC DV SQUARE NOIR MAT inserts brillants SIAMP 31204210 PC DV SQUARE Aspect Inox inserts brillants SIAMP 31207210 PC DV SQUARE BRILLANT inserts mat SIAMP
    技術仕様
    • Unique refSquare
    • コレクションセットFlush plates
    • コレクションSquare
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)176
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)8.5
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国モナコ
    • 製造国モナコ
    • 正味重量(kg)0.41
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類作動装置
    • Uniclass2015コードPr_75_50_46_31
    • Uniclass2015詳細Flush control devices
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures