このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Special Extruded Profile 1

Unique ref.: specialprofile1
ブランド名: Siderval
製品ファミリー: Siderval
製品グループ: Special Structural Steel Mullion for curtain wall and façade
公開日: 2018-04-24
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)

Special Extruded Profile 1 is a steel bar made by extrusion.

This specific section was used for the façade of the Uniqua Tower in Vienna.

It is a hollow T shape in carbon steel. The dimensions refer to a specific project.

The peculiarity of the hot extrusion process is that special shapes can be realized on the customer demands/drawings (we can create custom-made profiles), in a wide range of dimensions and qualities: stainless steel, carbon steel, super alloys and titanium.

This special profile can be used for structural and mechanical applications, especially for structural mullions and transoms for curtain wall systems, when high mechanical characteristics are needed.

New shape dimensions can be made on request. 



The profiles can be used for structural and mechanical applications, when high mechanical characteristics are needed.

Special Profiles:

  • Special section and geometry based on the costumer drawing for specific projects
  • Special lenghts
  • Special finishing
  • High mechanical properties
  • Special steel qualities (stainless steel grades, carbon steel, alloys)


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: Italy
製作国: Italy

BIMobject カテゴリー: 建設 - 鉄骨・構造骨組み
IFC分類: Structural Member
Uniclass 1.4 コード: L3332
Uniclass 1.4 詳細: Steel bars
Uniclass 2.0 コード: PR-60-51-81
Uniclass 2.0 詳細: Stainless Steel Bars, Rods And Sections
Uniclass 2015 コード: Pr_20_76_51
Uniclass 2015 詳細: Metal sections
NBS Reference コード: 15-10
NBS Reference 詳細: General Structural Frame Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 12 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Structural Steel for Buildings
OmniClass Number: 23-13 35 11
OmniClass Title: Structural Frames
CSI UniFormat II Code: B
CSI UniFormat II Title: SHELL