このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

ALPHA DIN - LV distribution board - Complete set

Unique ref.: siemens_alpha_din_complete_set
ブランド名: Siemens AG
製品ファミリー: LV distribution board
製品グループ: Electrical distribution boards
公開日: 2018-01-11
改訂バージョン: 1
タイプ: ショーケース(モデル)
ダウンロード (2)
The ALPHA distribution boards offer a comprehensive program of wall and floor-mounted distribution boards for currents between 160 A and 1250 A. With these, you not only back high quality, safety and stability. Thanks to the platform structure, you also benefit from system-wide technology and uniform design of the distribution boards. Such benefits are rounded off by simple assembly and reduced stockkeeping.

One program thus covers all installation requirements in power distribution and communication – whether for small or large projects, or in industrial applications, infrastructure or buildings.

www.siemens.com/specifications


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany

BIMobject カテゴリー: 電気設備 - 配電器具・装置
IFC分類: Distribution Element
UNSPSC 名前: Distribution or control board fixtures
UNSPSC コード: 39121108
Uniclass 2.0 コード: PR-70-48-22
Uniclass 2.0 詳細: Distribution Boards And Consumer Units
Uniclass 2015 コード: Pr_60_70_22_22
Uniclass 2015 詳細: Distribution boards
NBS Reference コード: 70-48-22
NBS Reference 詳細: Distribution Boards And Consumer Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 71 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Electrical Utility Transmission and Distribution
OmniClass Number: 23-35 31 27
OmniClass Title: Power Distribution Units
CSI UniFormat II Code: D3040
CSI UniFormat II Title: Distribution Systems
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
Electrical - Distribution

名前
Depth 210 mm — 400 mm
Height 500 mm — 1950 mm
Width 300 mm — 1300 mm

BIMobject®