このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

SIVACON 8PS BD2 Busbar trunking system - Complete Set

Unique ref.: siemens_busbar_trunking_system_sivacon_8ps_bd2
ブランド名: Siemens AG
製品ファミリー: Busbar trunking systems
製品グループ: BD2 system
公開日: 2018-04-17
改訂バージョン: 2
タイプ: ショーケース(モデル)
ダウンロード (2)
The compact BD2 busbar trunking system maximises flexibility by offering two sizes in seven different current ratings up to 1,250 A, and with either aluminium or copper conductors. It is the universal solution for high performance within a small space and can be used for power distribution between two supply points, as a riser line in high-rise buildings, or to feed power to the smaller BD01 system. Prefabricated tap-off units with various fittings enable universal application.
The anti-rotation feature and guided installation enhance safety and reliability during system installation. The clamp terminal, which includes a single-bolt terminal, permits simple and quick installation with integrated expansion compensation. Sealable tap-off points protect against unauthorised access. In addition, numerous components are available for up to 1,250 A, and 3D junction units permit changes of direction for a flexible adaptation to the specific building structures.

https://www.siemens.com/specifications


主なマテリアル: Aluminium
副マテリアル: Copper
デザイン: Germany
製作国: Czech Republic

BIMobject カテゴリー: 電気設備 - 配電器具・装置
IFC分類: Electric Distribution
UNSPSC 名前: Electrical hardware and supplies
UNSPSC コード: 391217
Uniclass 1.4 コード: JV
Uniclass 1.4 詳細: Electrical systems
Uniclass 2.0 コード: SS-70-30
Uniclass 2.0 詳細: Electricity Transmission And Distribution Systems
NBS Reference コード: 70-11-90
NBS Reference 詳細: Trunking
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
Electrical - Distribution

名前
Depth 64 mm — 3250 mm
Height 64 mm — 3250 mm
Width 64 mm — 3250 mm

BIMobject®