Unique ref.: | siemens_busbar_trunking_system_sivacon_8ps_lr |
---|---|
ブランド名: | Siemens AG |
製品ファミリー: | Busbar trunking systems |
製品グループ: | LR system |
公開日: | 2019-10-09 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | https://www.siemens.com/sivacon-8PS |
---|---|
設置方法: | https://www.siemens.com/sivacon-8PS |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | https://www.siemens.com/sivacon-8PS |
技術説明: | http://www.siemens.com/specifications |
説明ビデオ: | https://www.siemens.com/sivacon-8PS |
GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/siemens/product/siemens_busbar_trunking_system_sivacon_8ps_lr
主なマテリアル: | Aluminium |
---|---|
副マテリアル: | Copper |
デザイン: | Germany |
製作国: | Switzerland |
BIMobject カテゴリー: | 電気設備 - 配電器具・装置 |
---|---|
IFC分類: | Electric Distribution |
UNSPSC 名前: | Switchgear systems |
UNSPSC コード: | 39121105 |
Uniclass 1.4 コード: | JV1 |
Uniclass 1.4 詳細: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 コード: | PR-86 |
Uniclass 2.0 詳細: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 コード: | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 詳細: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference コード: | 86 |
NBS Reference 詳細: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Medium-Voltage Switchgear |
OmniClass Number: | 23-35 31 31 11 |
OmniClass Title: | Distribution Switchgear |
名前 | 値 |
---|---|
M Fire Rating | IEC 60331 |
Material | Aluminium |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Material | Aluminium |
BIMobject®