このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

NXAIR 24kV MV switchgear air-insulated - complete set

Unique ref.: Siemens_MV_switchgear_air-insulated_NXAIR_24kV
ブランド名: Siemens AG
製品ファミリー: MV switchgear
製品グループ: Air-insulated switchgear for primary distribution systems
公開日: 2018-03-14
改訂バージョン: 1
タイプ: ショーケース(モデル)
ダウンロード (3)

The air insulated circuit-breaker switchgear NXAIR for the primary distribution level is a  factory-assembled, type-tested (IEC 62271-200), metal-enclosed medium-voltage switchgear with pressure-resistant partitions, which has been developed according to the needs of power supply companies and different industries for use in transformer and switching substations.
The system variant up to 24 kV includes circuit-breaker panels,  disconnecting panels, metering panels, switch panels, bus sectionalizers, double busbar circuit-breaker panels and bus coupler panels.
Additional approvals: Because of type-approvals from different classification societies the switchgear is approved for use on ships and platforms.  In addition there are national certifications in the systems GOST R/ GOST for Russia, Belarus, Kazakhstan and Ukraine available.  

https://www.siemens.com/specifications


主なマテリアル: Stainless steel
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany

BIMobject カテゴリー: 電気設備 - スイッチングギア
IFC分類: Electric Distribution
UNSPSC 名前: Switchgear systems
UNSPSC コード: 39121105
Uniclass 1.4 コード: JV1
Uniclass 1.4 詳細: Electricity supply
Uniclass 2.0 コード: PR-86
Uniclass 2.0 詳細: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 コード: Pr_60_70_36
Uniclass 2015 詳細: High voltage switchgear and transformers
NBS Reference コード: 86
NBS Reference 詳細: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 13 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Medium-Voltage Switchgear
OmniClass Number: 23-35 31 31 11
OmniClass Title: Distribution Switchgear
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
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
Electrical - Switchgear

名前
Depth 1600 mm — 3350 mm
Height 2510 mm — 2770 mm
Width 800 mm — 2000 mm

BIMobject®