このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

8DB10 40.5kV MV switchgear gas-insulated

Unique ref.: Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DB10_40-5kV
ブランド名: Siemens AG
製品ファミリー: MV switchgear
製品グループ: Gas-insulated switchgear for primary distribution systems
幅 (mm): 600
高さ (mm): 2350
奥行 (mm): 2665
公開日: 2018-03-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)
The fixed-mounted circuit-breaker switchgear 8DB10 for primary distribution systems is an indoor, factory assembled, type-tested, single-pole, metal-enclosed, gas-insulated switchgear with metallic partitions, for double-busbar applications up to 40.5 kV for use in transformer and switching substations. The system includes circuit-breaker panels, bus couplers, bus sectionalizers, bus sectionalizers with panel connection, cable connection panels and dummy panels.

http://www.siemens.com/specifications


主なマテリアル: Stainless steel
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 1200

BIMobject カテゴリー: 電気設備 - スイッチングギア
IFC分類: Electric Distribution
UNSPSC 名前: Switchgear systems
UNSPSC コード: 39121105
Uniclass 1.4 コード: JV1
Uniclass 1.4 詳細: Electricity supply
Uniclass 2.0 コード: PR-86
Uniclass 2.0 詳細: Switchgear And Transformers
NBS Reference コード: 86
NBS Reference 詳細: Switchgear And Transformers
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
Electrical - Switchgear

名前
Depth 2665 mm
Height 2350 mm
Width 600 mm

BIMobject®