Unique ref.: | Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DJH36_36kV |
---|---|
ブランド名: | Siemens AG |
製品ファミリー: | MV switchgear |
製品グループ: | Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems |
公開日: | 2018-03-01 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | ショーケース(モデル) |
https://www.siemens.com/specifications
製品URL: | https://www.siemens.com/8DJH36 |
---|---|
設置方法: | https://www.siemens.com/8DJH36 |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | https://www.siemens.com/8DJH36 |
技術説明: | https://www.siemens.com/specifications |
説明ビデオ: | https://www.siemens.com/8DJH36 |
GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/siemens/product/siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8djh36_36kv
主なマテリアル: | Stainless steel |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Germany |
製作国: | Germany |
BIMobject カテゴリー: | 電気設備 - スイッチングギア |
---|---|
IFC分類: | Electric Distribution |
UNSPSC 名前: | Switchgear systems |
UNSPSC コード: | 39121105 |
Uniclass 1.4 コード: | JV1 |
Uniclass 1.4 詳細: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 コード: | PR-86 |
Uniclass 2.0 詳細: | Switchgear And Transformers |
NBS Reference コード: | 86 |
NBS Reference 詳細: | Switchgear And Transformers |
名前 | 値 |
---|---|
Depth | 920 mm — 1095 mm |
Height | 1600 mm — 2200 mm |
Width | 430 mm — 1450 mm |
BIMobject®