Unique ref.: | siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8djh_24kv |
---|---|
ブランド名: | Siemens AG |
製品ファミリー: | MV switchgear |
製品グループ: | Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems |
公開日: | 2017-10-26 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | ショーケース(モデル) |
製品URL: | https://www.siemens.com/8djh |
---|---|
設置方法: | https://www.siemens.com/8djh |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | https://www.siemens.com/8djh |
技術説明: | https://www.siemens.com/specifications |
説明ビデオ: | https://www.siemens.com/8djh |
GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/siemens/product/siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8djh_24kv
主なマテリアル: | Stainless steel |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Germany |
製作国: | Germany |
BIMobject カテゴリー: | 電気設備 - スイッチングギア |
---|---|
IFC分類: | Electric Distribution |
UNSPSC 名前: | Switchgear systems |
UNSPSC コード: | 39121105 |
Uniclass 1.4 コード: | JV1 |
Uniclass 1.4 詳細: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 コード: | PR-86 |
Uniclass 2.0 詳細: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 コード: | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 詳細: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference コード: | 86 |
NBS Reference 詳細: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Medium-Voltage Switchgear |
OmniClass Number: | 23-35 31 31 11 |
OmniClass Title: | Distribution Switchgear |
CSI UniFormat II Code: | D5010 |
CSI UniFormat II Title: | Electrical Service and Distribution |
名前 | 値 |
---|---|
Depth | 775 mm — 890 mm |
Height | 7040 mm — 1700 mm |
Width | 310 mm — 500 mm |
BIMobject®